Termékek közzététele
Storage locker H304
Storage locker H304
Storage locker H304

    Storage locker H304

    Full height storage locker with four compartments. The locker is available with either a flat or sloping roof. This locker has a fully welded body with thick steel material for maximum strength and has extra durable powder coating on all surfaces. We have a vast variety of legs, sockels, benches to choose from. Furthermore, a great number of different doors in both steel and laminate where you as customer can choose standard or special colors or motives (fotolaminate). A number of different locks, both mechanical and electrical. We also supply decorative end panels in laminate if you desire. Our clothing lockers are (as all our lockers) GS approved which guarantees you a high quality, durability and modern construction methods.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstorage-locker-h304
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportCabinets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 leírásLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 névStorage Cabinets
    • OmniClass szám23-29 17 00
    • OmniClass névProperty Storage Locks
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS