Termékek közzététele
Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H
Sony
Archivált

Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H

There are 4K Ultra HD TVs, and then there is Sony’s flagship 4K Ultra HD TV with four times the clarity of HD, more brilliant expanded color and up to 3x the brightness range of standard LED HDTVs. Breathtaking detail is depicted with pinpoint accuracy for the most natural images.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóXBR-65X950B
  • TermékcsaládLED
  • TermékcsoportTV
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)897
  • Szélesség (mm)1492
  • Mélység (mm)108
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeJapán
  • Gyártás helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)42
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális- televíziók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC kód451118