Termékek közzététele
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
    SOPAL

    Sink mixer with extractable spout BIZERTE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • 120° rotating spout.
    • Double jet hand shower.
              Specifikáció
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Műszaki specifikáció
              • Egyedi azonosító06DKA04
              • TermékcsaládMixer BIZERTE
              • TermékcsoportSink mixer
              • TípusObjektum (egy termék)
              • Megjelenés dátuma2022-01-24
              • Verziószám1
              Kapcsolódó adatok
              • Elsődleges anyagSárgaréz
              • Másodlagos anyagKróm
              • Tervezés helyeTunézia
              • Gyártás helyeTunézia
              Besorolások
              • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
              • IFC besorolásHigiéniai terminál
              • ETIM-kódEG017610
              • ETIM-névSanitary taps
              • UNSPSC névSanitary ware
              • UNSPSC kód301815
              • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 leírásSink taps
              • OmniClass szám23-31 11 00
              • OmniClass névFaucets

              Termék elérhetősége

              Európa Afrika