Termékek közzététele
Male angle valve for copper tube
SOPAL

Male angle valve for copper tube

These series of manual valves and adjustment elbows and tees are used to isolate and more or less close the terminals of heating or air conditioning installations. They are equipped with a special union fitting that allows quick and safe connection to the radiators, without using any other sealing material.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1202A03
  • TermékcsaládAngle valve
  • TermékcsoportAngle valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagNickel
  • Tervezés helyeTunézia
  • Gyártás helyeTunézia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC003623
  • ETIM-névValve connector (field assembly)
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves

Termék elérhetősége

Európa Afrika