Termékek közzététele
Non return valve hot water
SOPAL

Non return valve hot water

4.8/5 csillag4.8(9 vélemény)
The non-return valve is a device that controls the direction of water circulation. It allows the passage of fluid in one direction and prevents the passage of fluid in the other direction.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3687A01
  • TermékcsaládNon return valves
  • TermékcsoportNon return valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeTunézia
  • Gyártás helyeTunézia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_55
  • Uniclass 2015 leírásPiped supply systems
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves

Termék elérhetősége

Európa Afrika