Termékek közzététele
Sink shelf-WARD
SOPAL

Sink shelf-WARD

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass body
  • Wall-mounted and invisible
  • Hardware provided
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSB45A04
  • TermékcsaládSUPPORT WARD
  • TermékcsoportWARD
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)140
  • Szélesség (mm)480
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeTunézia
  • Gyártás helyeTunézia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves
  • OmniClass szám23-21 11 11 11
  • OmniClass névCommercial Storage Shelves

Termék elérhetősége

Európa Afrika