Termékek közzététele
Portugal_B510_Xps_Baldosa_Texlosa40-Xps
SOPREMA

Portugal_B510_Xps_Baldosa_Texlosa40-Xps

<p><strong>TEXLOSA R</strong> é um ladrilho isolante composto por uma base de espuma de poliestireno extrudido com estrutura de célula fechada, autoprotegida na sua face superior com uma camada de argamassa de 35 mm de espessura, composta por agregados selecionados e aditivos especiais, com acabamento rugoso rústico na cor branca ou cinza.

Specifikáció
  • Aplicação:

    • Coberturas planas acessíveis aos visitantes.
    • Reabilitação de telhados e, em geral, trabalhos que exijam acesso difícil.
    • Apoio direto a pequenas máquinas.
    • Criação de passadiços e zonas de acesso para máquinas em telhados com acabamento em calçada.
    • Drenagem e isolamento de zonas ajardinadas.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRDB510_2-copy
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportWaterproofing and insulation product
  • TípusDigital Inventory (Products)
  • Megjelenés dátuma2026-11-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásAnyag
  • ETIM-kódEG020500
  • ETIM-névBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation 

Termék elérhetősége

Európa
Portugália