Termékek közzététele
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_ElastopheneEliteFv4Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_ElastopheneEliteFv4Kg

It is a non-self-protected, very high quality SBS elastomeric bitumen sheet with low temperature flexibility up to ≤-25ºC, with fiberglass felt (FV) reinforcement and BOPP thermo fusible film finish on both sides.

Specifikáció
  • APLICACIÓN

    • Elastophene® Elite FV 4 kg se puede aplicar en sistema bicapa en cubiertas no transitables y transitables para uso peatonal y vehicular, con protección pesada.
    • Elastophene® Elite FV 4 kg suele aplicarse como lámina inferior para dar estabilidad a la membrana bicapa tanto en cubiertas como en estructuras de obra civil.
    • Como lámina inferior de la gama Elite.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRDB712_1
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing and insulation product
  • TípusDigital Inventory (Products)
  • Megjelenés dátuma2025-07-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásAnyag
  • ETIM-kódEG019720
  • ETIM-névSheet material
  • OmniClass szám23-13 25 17 13
  • OmniClass névSheet Waterproofing

Termék elérhetősége

Európa
Spanyolország