Termékek közzététele
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden

Morterplas APP FP 4 kg Garden is a sheet with FP Polyester Felt reinforcement and mastic with anti-root treatment.

Specifikáció
  • Application

    - It is especially recommended for applications where high puncture resistance is required.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be applied in a two-layer system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    - For single-layer systems, sheets of mass ≥ 4 kg should be used in systems in accordance with the DITs and local building regulations.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be installed in single or double layer, preferably in a bonded double layer system, as a top sheet for landscaped roofs, planters or buried structures.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRDB712_3
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing and insulation product
  • TípusDigital Inventory (Products)
  • Megjelenés dátuma2025-06-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásAnyag
  • ETIM-kódEG019720
  • ETIM-névSheet material
  • OmniClass szám23-13 25 17 13
  • OmniClass névSheet Waterproofing

Termék elérhetősége

Európa
Spanyolország