Termékek közzététele
Portugal_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE
SOPREMA

Portugal_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE

Sistema de cobertura exposta “Cool Roof” com membranas sintéticas de PVC ou TPO aplicadas por colagem ao suporte com adesivo de poliuretano. O sistema é do tipo “telhado frio”, sem isolamento térmico.

Specifikáció
  • Telhado exposto - Telhado frio de PVC-TPO - Adesão total ao concreto armado

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000248-copy
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-11-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagThermoplastic olefin (TPO)
  • Másodlagos anyagPVC bevonatú poliészter
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31 11
  • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes

Termék elérhetősége

Európa
Portugália