Termékek közzététele
Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm
SOPREMA

Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm

m2 Facade with single-layer mortar finish consisting of: 12 cm thick exterior sheet of PERFORATED BRICK, rope bonded, with 3 mm joint held in place with M-7.5 cement mortar; Thermal insulation layer, fixed to the gero layer with PT-H FIXINGS, consisting of rigid extruded polystyrene sheets with a compressive strength of 2.5 kp/cm2 and 80 mm thick, type SOPRAXPS CW 80; Cladding of exterior walls with Single-layer Mortar for waterproofing and decorating facades, finished with projected aggregate, white, 2 cm thick, reinforced with fibreglass mesh at the most problematic points: joints with slabs, pillars, window lintels, doors, etc.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000430
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportWall insulation systems
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-07-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
  • IFC besorolásFal
  • ETIM-kódEG020500
  • ETIM-névBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 kódEF_25_10
  • Uniclass 2015 leírásWalls

Termék elérhetősége

Európa
Spanyolország