Termékek közzététele
Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado
SOPREMA

Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado

m2 Vertical separation element made up of a double sheet of 7 cm double-cavity brick, received with mortar and plastered on the outer face with 15 mm of plaster, with acoustic insulation between the two sheets by means of a soundproofing complex made up of two porous textile fibre felts between which the asphalt-free polymer-based synthetic sheet with a density of 2,000 Kg/m3 has been inserted, with a total mass of 8.2 Kg/m2 and 22 mm thick, type TECSOUND 2FT 80, fixed by means of contact adhesive or mechanical PVC dowel fixing type FIJACIÓN PT-H. Acoustic insulation level to airborne noise: RA = 50 dBA.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000436
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-06-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagElastomer
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásFal
  • ETIM-kódEG020500
  • ETIM-névBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 kódEF_25_10
  • Uniclass 2015 leírásWalls

Termék elérhetősége

Európa
Spanyolország