Termékek közzététele
Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75
SOPREMA

Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75

m2 Wall cladding made up of a soundproofing complex consisting of a porous textile fibre felt and an asphalt-free polymer-based synthetic sheet with a density of 2,010 Kg/m3, with a total density of 7.6 Kg/m2 and 14 mm thick, type TECSOUND FT 75, fixed to the support using contact adhesive or mechanical PVC dowel fixing, type FIJACION PT-H; self-supporting galvanised steel framework consisting of a horizontal and vertical structure with an Omega Profile; placement of the plasterboard fixed to the profiles with a thickness of 15 mm. Improvement of the overall acoustic reduction index: ΔRA = 10 dBA.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000437
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-07-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagElastomer
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásFal
  • ETIM-kódEG020500
  • ETIM-névBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 kódEF_25_10
  • Uniclass 2015 leírásWalls

Termék elérhetősége

Európa
Spanyolország