Termékek közzététele
Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm
SOPREMA

Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm

Inclined roof on a wooden board support which must offer a flat surface, consisting of: Waterproofing ADHERED by simple contact of self-adhesive sheet on one side composed of SBS elastomeric bitumen reinforced with non-woven Polyester Felt stabilised with Fibreglass and covered on the upper side with a TEXface polypropylene non-woven fabric type EDILSTICK 2mm TNT/RAND designation: LBA-20-FP according to UNE 104410-2013; Thermal insulation layer supported consisting of rigid sheets of extruded polystyrene with a compressive strength of 300 kPa, 100 mm thick, type SOPRAXPS CR 100, ready to receive the finish with tiles FIXED to the wooden batten structure that act as support.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000448
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-07-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • OmniClass szám23-13 39 00
  • OmniClass névRoof Coverings, Claddings, Linings

Termék elérhetősége

Európa
Spanyolország