Termékek közzététele
Portugal_Revestimento 237 mm_TecsoundFt75 + Lm + YL
SOPREMA

Portugal_Revestimento 237 mm_TecsoundFt75 + Lm + YL

Suporte constituído por um complexo insonorizante composto por feltro de fibra têxtil porosa e lâmina sintética com base polimérica sem asfalto de densidade 2.010 Kg/m3 com um total de 7,6 Kg/m2 e espessura de 14 mm, tipo TECSOUND® FT 75, fixado ao suporte por meio de adesivo de contacto ou fixação mecânica com bucha de PVC, tipo PT-H FIXAÇÃO; estrutura autoportante em aço galvanizado constituída por uma estrutura horizontal (canal) de 48 mm sobre banda amortecedora TECSOUND S50 BAND 50 e uma estrutura vertical (stud) de 46 mm colocada de 600 em 600 mm, sobre a qual será aparafusada uma placa de gesso cartonado de 15 mm; colocação entre studs de material absorvente de lã mineral com 45 mm de espessura e densidade 50 Kg/m3.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000460-copy
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-11-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagElastomer
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásFal
  • ETIM-kódEG020500
  • ETIM-névBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 kódEF_25_10
  • Uniclass 2015 leírásWalls

Termék elérhetősége

Európa
Portugália