Termékek közzététele
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
    SOPREMA

    SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS

    ALSAN® 770 products are high-grade, PMMA-based resins with low-temperature flexibility and are used to create durable and reliable roof waterproofing membranes on balconies, parking, terraces or flat-roof and to waterproof joints on water impermeable concrete with fleece reinforcement.

    Specifikáció
    • - Resin layer : 1,5 kg/m2 as required by Alsan 770 layer; - Reinforced by the fleece straightaway (wet in wet); - Admitted to the bridging of cracks; - Decorative finish with colorful sequins; - Wide range of colors and finiching.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFC4NOTE_FR01
    • Termékcsaládwaterproofing
    • TermékcsoportWaterproofing system for roof
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2017-08-03
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPMMA
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • ETIM-kódEG020300
    • ETIM-névBuilding - Roofing materials
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_40
    • CSI MasterFormat 2014 kód48 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • OmniClass szám23-13 39 35
    • OmniClass névRoof Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING