Termékek közzététele
Spain_B7B1_Poliester_Geotextil_Textil
SOPREMA

Spain_B7B1_Poliester_Geotextil_Textil

Textil PP fabric is used to reinforce liquid-applied waterproofing membranes based on polyurethane Alsan® Pur, Campolin Neo, Alsan® Flashing Quadro, acrylic-based Campolin, and bitumen-polyurethane-based Textop, thus achieving high performance in the system.

It can be applied locally to wall and floor joints, moving joints, cracks, drains or chimneys, hose siphons, etc.

Repairing cracks before applying liquid waterproofing membranes.

Watertight sealing of moving joints after applying the polyurethane-based waterproofing membrane.

Specifikáció
    • Easy to apply
    • Highly resistant.
    • Resistant to UVA rays.
    • Increases the cohesion of liquid waterproofing system membranes.
    • Maintains the elasticity of polyurethane membranes.
    • Allows cracks to be bridged.
    • Increases the mechanical resistance of liquid waterproofing systems, absorbing any movement of the substrate.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRDB7B1_35
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing and insulation product
  • TípusDigital Inventory (Products)
  • Megjelenés dátuma2025-07-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásAnyag
  • ETIM-kódEG019720
  • ETIM-névSheet material
  • OmniClass szám23-11 15 11 17
  • OmniClass névSheeting Geocomposites