A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

SOPRASOLAR FIX EVO TILT

Egyedi azonosító: RC1PUPV_FR02
Gyártó: SOPREMA
Termék család: Roof
Termék csoport: Waterproofing system for roof
Publikálás dátuma: 2018-10-03
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (6)

The SOPRASOLAR FIX EVO TILT system is a waterproofing complex with photovoltaic panels integrated without percing and without balast. It consist in one renforced bilayer waterproofing system which receive one structure of SOPRASOLAR FIX EVO TILT pads directly torch on the roofing materials and photovoltaics panels installed on the pads with extensions. It's targeted for the flat roof.

The photovoltaic panels put on one pedestals with extension system which create one slope of 10° in more for the panels.


Elsődleges anyag: Bitumen
Másodlagos anyag: Polyurethane
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: Construction - Roof
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: JV14
Uniclass 1.4 Leírás: Photovoltaic systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-12
Uniclass 2.0 Leírás: Flat Roof, Floor And Balcony Structure Systems
Uniclass 2015 Kód: Co_70_10_63
Uniclass 2015 Leírás: Photovoltaic power generation complexes
NBS Reference Kód: 20-12-85-70
NBS Reference Leírás: Reinforced Concrete Floor, Roof Deck Or Balcony Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 51 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Built-Up Bituminous Roofing
OmniClass szám: 23-13 39 31 13 23
OmniClass cím: Modified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
CSI UniFormat II kód: B3010
CSI UniFormat II cím: Roof Coverings
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
COBie.Type.AccessibilityPerformance n/a
COBie.Type.AssetType fixed
COBie.Type.Category EF_30 : Roofs, floor and paving elements
COBie.Type.CodePerformance n/a
COBie.Type.Color Black ; Red ; Green ; Light Grey ; white ; Dark grey ; Brown ; Orange ; Blue
COBie.Type.Constituents Self protection membrane or photovoltaic panel
COBie.Type.CreatedBy n/a
COBie.Type.CreatedOn n/a
COBie.Type.Description Photovoltaic adhered roof system
COBie.Type.DurationUnit Year
COBie.Type.ExpectedLife 25
COBie.Type.Features Waterprrofing which create lectrical energy by photovoltaic panels integrated.
COBie.Type.Finish Black ; Red ; Green ; Light Grey ; white ; Dark grey ; Brown ; Orange ; Blue Photovoltaic panel
COBie.Type.Grade n/a
COBie.Type.Manufacturer SOPREMA
COBie.Type.Material SBS Bitumen ; Polyamide PA6 ; Alumium ; p-Si ; steel
COBie.Type.ModelNumber 1
COBie.Type.ModelReference RC1PUPV_FR02
COBie.Type.Name SOPRASOLAR FIX EVO TILT (RC1PUPV_FR02)
COBie.Type.NominalHeight 0
COBie.Type.NominalLength 0
COBie.Type.NominalWidth 0
COBie.Type.ReplacementCost 0
COBie.Type.Shape flat
COBie.Type.Size n/a
COBie.Type.SustainabilityPerformance http://www.soprasolar.com/fr/documentation/search
COBie.Type.WarrantyDescription On materials and works in keeping with the handling guidelines and maintenances défined by terms of sales from SOLARDIS.
COBie.Type.WarrantyDurationLabor 10
COBie.Type.WarrantyDurationParts 20
COBie.Type.WarrantyDurationUnit Year
COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor Decennial insurance by the waterproofing companies
COBie.Type.WarrantyGuarantorParts Waterproofing Layers by manufacturer (SOPREMA)

ETIM Properties

Photovoltaik, wind energy - Photovoltaics roof mounting

Név Érték
Roofing material Other

System Family Properties

MaterialProperties

Név Érték
λ-value 0.022

SystemFamilyProperties

Név Érték
λ-value 0.022

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.