Termékek közzététele
SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system
SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system
    SOPREMA

    SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system

    SBS Bitumen waterproofing system with root barrier elastomer, under multi hight UV protection (multifunction). This system did developed for the walking accessible terrace roof on concrete.
    Specifikáció
    • - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - Classification at the outdoor fire BROOF (t3) (with Sopranature® Tundra by rolls précultivés sloping < 10 °); - On support concrete, to make the terrace garden, and multifunction (paving slabs, tiles,...); - Removal of the devices of spacing at the top of runoff with Alsan® Flashing garden seal transcripts. - Responds to any type of project in nine as in renovation, with solutions of revegetation by semie, plantation, pre-cultured or directly with the precultured box, Tundra rolls ' Box. It can be implemented on any type of insulation meets the professional rules or the D.T.U. in force; - Applies mainly to the slopes up to 20% (Tundra under DTA system up to 30% slope); However, on special study, SOPRANATURE® can be implemented on slopes up to 100%. The low needs of cleaning and the light weight allow to make it on no-accesible roof.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRC1PUTE_FR01
    • Termékcsaládwaterproofing
    • TermékcsoportWaterproofing system for roof
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2017-08-03
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • ETIM-kódEG020300
    • ETIM-névBuilding - Roofing materials
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_60
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 76 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Pavers
    • OmniClass szám23-13 39 31 13 13
    • OmniClass névBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország