Termékek közzététele
SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system
SOPREMA

SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system

3.3/5 csillag3.3(9 vélemény)
Autoadhesive semi-adherent bilayer waterproofing system under paving slabs on pad from the SOPREMIUM range of SOPREMA Group. It consist of vapor barrier membrane on concret support, one insulation in polyurethane from EFYOS range, bitumen bilayer membranes, SOPREMA pads (wide choice size of height - max 260 mm) and paving slabs (ceramic, wood or concrete). That is one solution for pieton accessible roof.
Specifikáció
  • - Roofing Material Compressive Strength (french rank) : I6; - under Technical Agreement (CSTB DTA); - Bilayer waterproofing system is adapting to multifunction roof: gravels, slab on pad, tiles, etc; - Wide choice of color, size or nature of paving slabs; - SOPRADALLE CERAM Slabs : T11 rank.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRC1PUTE_FR02
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2017-08-03
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagÁsvány
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 76 00
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Pavers
  • OmniClass szám23-13 41 19 11
  • OmniClass névRoof Pavers
  • CSI UniFormat II kódB30
  • CSI Uniformat II névROOFING