Termékek közzététele
SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck
SOPREMA

SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck

Self-protected SBS bitumen waterproofing system high tensile fixed mechanically from the SOPREMIUM range of SOPREMA group. This process is developed for technical or unaccessible terrace roofing on steel deck substrate .
Specifikáció
  • - Insulation PIR - EFIGREEN ACIER : lambda 0,0023 - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K); - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Protection of the premises as soon as the installation of Sopravap® Stick Alu S16; - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (slope < 10 ° and if composed of a mineral wool insulation, a first layer SOPRALENE FLAM UNILAY and a second layer ELASTOPHENE FLAM 25 AR T3).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRS1PUTC_FR01
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2017-08-03
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_72
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névBuilt-Up Bituminous Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31 13 13
  • OmniClass névBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II kódB30
  • CSI Uniformat II névROOFING