Termékek közzététele
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
    SOPREMA

    COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck

    SOPRASTAR™ Flam is a cool roofing system made of SBS-modified bitumen cap ply for use in approved multi-ply membrane and flashing assemblies. SOPRASTAR Flam is composed of a proprietary formulation of elastomeric styrene-butadiene-styrene (SBS) polymer modified bitumen and is reinforced with a tough, dimensionally stable composite polyester/glass fiber reinforcement.

    Specifikáció
    • Reflective waterproofing membrane, component for cool roofing systems. Conforms to the SOPRASTAR CPP of performance I5 (on concrete and associated with the SOPRASTICK SI membrane) with a reflectance of 0.78 and emissivity of 0.89.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRS1SWNA_FR01
    • Termékcsaládwaterproofing
    • TermékcsoportWaterproofing system for roof
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2018-05-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • ETIM-kódEG020300
    • ETIM-névBuilding - Roofing materials
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • Uniclass 2015 kódEF_30
    • Uniclass 2015 leírásRoofs, floor and paving elements
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 55 53
    • CSI MasterFormat 2014 névElastomeric Protected Membrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31 13 23
    • OmniClass névModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING