Termékek közzététele
SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck
SOPREMA

SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck

Monolayer TPO synthetic system destined for the light terrace roof on steeldeck support.
Specifikáció
  • - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K);- Le système est préconsisé avec des fixation d'isolant et d'etancheite à rupteur thermique (0,0014 W/K). - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with technical department of SOPREMA) - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Wide choice of color for the FLAGON EP/PR-SC membrane.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRS2PUNA_FR01
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2017-08-03
  • Verziószám5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagThermoplastic olefin (TPO)
  • Másodlagos anyagPoliizocianurát PIR
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_80
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 54 23
  • CSI MasterFormat 2014 névThermoplastic-Polyolefin Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes
  • CSI UniFormat II kódB30
  • CSI Uniformat II névROOFING

Termék elérhetősége

Európa