Termékek közzététele
Italy_VISIBLE COOL ROOF COVERING SYSTEM COLD ROOF TYPE BPP MEMBRANE
SOPREMA

Italy_VISIBLE COOL ROOF COVERING SYSTEM COLD ROOF TYPE BPP MEMBRANE

Waterproof system with sealing element in BPP (bituminous) membranes applied with total adhesion to a reinforced concrete load-bearing element.
Specifikáció
  • Exposed roofing - BPP Cold Roof
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000251
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-15
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagThermoplastic olefin (TPO)
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31 11
  • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes