Termékek közzététele
Italy_EXPOSED COOL ROOF COVERING SYSTEM TYPE WARM ROOF WITH BPP MEMBRANES
SOPREMA

Italy_EXPOSED COOL ROOF COVERING SYSTEM TYPE WARM ROOF WITH BPP MEMBRANES

Waterproof system with bitumen-polymer membrane sealing element applied for total adhesion; load-bearing element in corrugated sheet metal
Specifikáció
  • Exposed roofing - BPP Hot Roof on corrugated sheet metal
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000253
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31 11
  • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes