Termékek közzététele
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE COLD ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
SOPREMA

Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE COLD ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES

Waterproof system with PVC or TPO sealing element applied to total independence under mobile walkable ballast
Specifikáció
  • Ballasted covering for mobile flooring - PVC-TPO Cold Roof
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000266
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-15
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagThermoplastic olefin (TPO)
  • Másodlagos anyagPVC bevonatú poliészter
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31 11
  • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes