Termékek közzététele
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
    SOPREMA

    Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES

    Waterproof system with thermal insulating panel and PVC or TPO sealing element applied for total independence under walkable ballast
    Specifikáció
    • Ballasted covering for mobile flooring - PVC-TPO warm roof
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSOL000267
    • Termékcsaládwaterproofing
    • TermékcsoportWaterproofing system for roof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-15
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagThermoplastic olefin (TPO)
    • Másodlagos anyagPVC bevonatú poliészter
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • ETIM-kódEG020300
    • ETIM-névBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31 11
    • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes