Termékek közzététele
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC MEMBRANES IN PVC/TPO
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC MEMBRANES IN PVC/TPO
    SOPREMA

    Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC MEMBRANES IN PVC/TPO

    Waterproof system with PVC or TPO sealing element applied to total independence under fixed walkable ballast
    Specifikáció
    • Ballasted roofing for fixed pedestrian paving - PVC-TPO inverted roof
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSOL000271
    • Termékcsaládwaterproofing
    • TermékcsoportWaterproofing system for roof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-15
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagThermoplastic olefin (TPO)
    • Másodlagos anyagPVC bevonatú poliészter
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • ETIM-kódEG020300
    • ETIM-névBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31 11
    • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes