Termékek közzététele
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE OF INVERTED ROOF WITH BPP BITUMEN-POLYMER MEMBRANES
SOPREMA

Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE OF INVERTED ROOF WITH BPP BITUMEN-POLYMER MEMBRANES

Waterproof system with sealing element in BPP bitumen-polymer membranes applied for total adhesion under insulation and mobile gravel ballast
Specifikáció
  • Roof ballasted with gravel - BPP-BPE Inverted Roof
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000284
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31 11
  • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes