Termékek közzététele
Italy_EXPOSED WARM ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH BPE BITUMEN-POLYMER MEMBRANE
SOPREMA

Italy_EXPOSED WARM ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH BPE BITUMEN-POLYMER MEMBRANE

Waterproof system with insulating panel and BPE bitumen-polymer membrane sealing element applied for total adhesion
Specifikáció
  • Exposed roofing - BPP-BPE Warm Roof
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000286
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31 11
  • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes