Termékek közzététele
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE COLD ROOF WITH BPE BITUMEN-POLYMER MEMBRANES
SOPREMA

Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE COLD ROOF WITH BPE BITUMEN-POLYMER MEMBRANES

Waterproof system with sealing element in BPE bitumen-polymer membranes applied in total adhesion under mobile gravel ballast
Specifikáció
  • Copertura zavorrata con ghiaia - Tetto Freddo BPP-BPE
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000380
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31 11
  • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes