Termékek közzététele
Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm
SOPREMA

Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm

m2 Inclined roof on a concrete support that must offer a flat surface, consisting of: Self-adhesive waterproofing consisting of: asphalt primer with a minimum amount of 300 gr./m2 type EMUFAL PRIMER, self-adhesive sheet on one side composed of polymeric bitumen reinforced with non-woven Polyester Felt reinforced and stabilised with fibreglass and coated on the upper side with a TEXface polypropylene non-woven fabric type EDILSTICK 2mm TNT/RAND designation: LBA-20-FP according to UNE 104410-2013; Thermal insulation layer consisting of rigid sheets of extruded polystyrene with a compressive strength of 3 kp/cm2 and a grooved surface on the upper side, 80 mm thick, type SOPRAXPS TR 80, adhered to the sheet with a single-component polyurethane foam adhesive or type ALSAN FOAM MF placed in 30 mm thick cords, ready to receive the finish with a mortared tile or adhered with points of polyurethane foam adhesive.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000426
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-07-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • OmniClass szám23-13 39 00
  • OmniClass névRoof Coverings, Claddings, Linings