Termékek közzététele
Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm
SOPREMA

Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm

Partitioning made up of a self-supporting galvanised steel framework consisting of a 73 mm perimeter structure on a TECSOUND® S50 BAND 50 damping strip and a 70 mm vertical structure (upright) placed every 600 mm, on which 12 mm chipboard panels will be screwed on both sides with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 density, 5 Kg/m2 and 2.5 mm thickness type TECSOUND® SY 50 between panels; placement of absorbent material such as mineral wool of 45 mm thickness and density 15 Kg/m3 between the uprights. Level of acoustic insulation to airborne noise: RA = 45 dBA
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000456
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-06-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagElastomer
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásFal
  • ETIM-kódEG020500
  • ETIM-névBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 kódEF_25_10
  • Uniclass 2015 leírásWalls