Termékek közzététele
Spain_Trasdosado251mm_TecsoundFt75+Lm+YL+InsoplastAA+YL
SOPREMA

Spain_Trasdosado251mm_TecsoundFt75+Lm+YL+InsoplastAA+YL

Cladding consisting of a soundproofing complex made up of a porous textile fibre felt and an asphalt-free polymer-based synthetic sheet with a density of 2,010 Kg/m3 with a total density of 7.6 Kg/m2 and 14 mm thick, type TECSOUND® FT 75, fixed to the support using contact adhesive and mechanical fixing with a PVC dowel, type FIJACION PT-H; self-supporting galvanised steel framework consisting of a 48 mm horizontal structure (channel) on a TECSOUND S50 BAND 50 damping band and a 46 mm vertical structure (stud) placed every 600 mm, on which two 12.5 mm plasterboard sheets will be screwed; placement of absorbent material such as mineral wool 45 mm thick and 50 kg/m3 density between studs and placement of acoustic insulation with self-adhesive acoustic sheet with an elastomeric bitumen base, reinforced, flexible and 1500 kg/m3 density, 6 kg/m2 and 4 mm thick type INSOPLAST AA 6 between panels.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000459
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-07-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásFal
  • ETIM-kódEG020500
  • ETIM-névBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 kódEF_25_10
  • Uniclass 2015 leírásWalls