Termékek közzététele
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage

    Cubbies Classroom Storage

    Classroom Cubbies

    A 6, 9, or 12 tray cubby for use in education and classroom settings. Backplate option is included.

    Standard sizes
    Widths: 40"
    Depths: 18 3/4"
    Heights: 25", 36", 47"

    • These cubbies can be found in an types of educational settings
    • When cubbies are positioned together it allows for a continual work surface
    • simple and best way to keep environments organized


    This simple cubby is easy to use when applied into a project. Simply enter the desired number of tiers and choose between stationary or mobile cubby. Adding a backplate is available.
    Specifikáció
    • Construction
      • 1" thick 45lb high density particle board
      • 3mm vinyl bonded edge band
      • Standard with swivel casters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSSG_Cubby_Educational_LAM
    • TermékcsaládEducation
    • TermékcsoportFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-02
    • Verziószám1
    • Szélesség (hüvelyk)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 névClassroom Furniture
    • OmniClass szám23-21 25 11 13
    • OmniClass névClassroom Furniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika