Termékek közzététele
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table

    Adjustable Classroom Table

    Adjustable Administrator Desk

    A simple adjustable desk for use in education and classroom settings.

    Standard sizes
    Widths: 30", 36"
    Depths: 24", 30"
    Heights: 24" - 36"

    • Console desk for educational settings
    • Ratcheting height adjustment
    • High pressure laminate tabletop with powder coated legs


    Adjustable height console desks are frequently found in education and classroom settings. To use this family, simply select the desired width and depth options. Adjusting the height will visibly extend the desk’s legs. Several material parameters have been made accessible to change the color or finish of the desk.
    Specifikáció
    • Construction
      • 1" thick 45 pound high density particle board
      • High pressure laminate with 3mm edge banding
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners for safety
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSSG_Desk_Administration_Adjustable_PCS
    • TermékcsaládEducation
    • TermékcsoportFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 névClassroom Furniture
    • OmniClass szám23-21 25 11 13
    • OmniClass névClassroom Furniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika