Termékek közzététele
Mobile Wire Shelving Wire Shelving
Mobile Wire Shelving Wire Shelving

    Mobile Wire Shelving Wire Shelving

    4.8/5 csillag4.8(17 vélemény)
    Wire Shelf - Chrome

    Heavy-duty wire shelving unit comes with four posts and 4-5 shelves allowing up to a weight capacity of 800lbs per shelf.

    Standard sizes
    Widths: 24", 30", 36", 42", 48", 60", 72"
    Depths: 12", 14", 18", 21", 24", 30", 36"
    Heights: 54", 63", 74", 86"

    • Price included in model
    • Units slide back and forth with ease
    • Adjustable foot levelers
    • 600-800 lb. capacity per shelf
    • Assembly lengths anywhere between 8' to 21'


    The overhead and bottom track wire shelving system provides maximum storage using minimum space. Kits include all necessary sections of track for assembling lengths that range from 8' to 21'.Features include:
    • Corrosion-free construction
    • Fast installation
    • Utilizes the structure of existing shelving
    • 1200 lb. load capacity per unit
    • NSF approved
    Overhead track extrusion manufactured of heavy-duty aluminum ensuring years of heavy-duty and reliable service.
    Specifikáció
    • Materials
      • Casters are 5" x 1-1/4" rigid polyurethane
      • Overhead track extrusion manufactured of heavy-duty aluminum
      Features and Benefits
      • NSF approved
      • Corrosion free construction
      • Utilizes the structure of existing shelving
      • 1200lb. load capacity per unit
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSSG_Shelving_Wire_CHR
    • TermékcsaládIndustrial
    • TermékcsoportHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 névWire Storage Shelving
    • OmniClass szám23-21 11 11 11
    • OmniClass névCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika