Termékek közzététele
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array

    Countertop Support Steel Bracket Array

    Powder Coated Steel Workstation Bracket Array

    no long description

    • Pricing is INCLUDED in this model
    • Casework RFA with two types
    • 18" - 24" Wide
    • 22" Deep
    • 29 ⅛ " - 35" Tall
    • Stainless Steel Casework


    This fully stainless steel, recessed wall cabinet is ideal for use in sanitary settings such as medical and surgical rooms. Choose between a recessed cabinet, accessible from one side, and a pass-through cabinet, accessible on both sides. Glass door option is available for full visibility into the cabinet.
    Specifikáció
    • Constructed of fully-welded, 11 gauge stainless steel. Four, 3/4" thick stainless steel shelves included.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSSG_Bracket_Workstation_Array_PCS
    • TermékcsaládEducation
    • TermékcsoportFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Metal Casework
    • OmniClass szám23-21 19 11 11
    • OmniClass névMetal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings