Termékek közzététele
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack

    Cantilever Pipe Steel Rack

    Steel Cantilever Pipe Rack

    This single-sided cantilever rack allows for efficient storage for bar stock, tubing, angles, lumber, trim, conduit, and other long and bulky materials.

    Standard sizes
    Widths: 48", 60"
    Depths: 24", 30"
    Heights: 51", 61"

    • 1500lbs capacity per level, not to exceed 4000lbs
    • Removable retainer pipes extend 5" high
    • Each bay provides 15" of vertical storage space
    • Powder coated finish


    The Southwest Solutions Group cantilever pipe storage rack is designed to be highly flexible and adaptable with every Revit model built to reflect its real world counterpart. This rack has a load capacity of 1500lbs per level, not to exceed 4000lbs, and each bay provides 15" of vertical storage space.
    Specifikáció
    • Stationary Models
      • Overall height: 51"
      Mobile Models
      • Lag holes in base for anchoring
      • 8" x 2" phenolic casters
      • Two rigid and two swivel casters with wheel brakes
      • Overall height: 61"
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSSG_Rack_Cantilever_Pipe_PCS
    • TermékcsaládBusiness
    • TermékcsoportAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 56 29.26
    • CSI MasterFormat 2014 névCantilever Storage Racks
    • OmniClass szám23-21 11 11 15
    • OmniClass névCommercial Storage Racking