Termékek közzététele
Wall mounted shelf 900x400 with 4 shelves extension unit

Wall mounted shelf 900x400 with 4 shelves extension unit

Sovella wallshelving system includes uprights, brackets and steel shelves. The parts are available in powder painted white (-21) and silver effect (-38). Sovella wallshelving system meets the high demands set for storage in public spaces in terms of durability and load capacity. A wide range of wire shelves, pull out baskets, cloth rails and racks as well as perforated panels and hooks are available and compatible with each other. The system includes also a free-standing unit.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító111004E
  • TermékcsaládWall systems
  • TermékcsoportSteel shelves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-04-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1500
  • Szélesség (mm)920
  • Mélység (mm)415
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56