Termékek közzététele
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 5 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 5 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 5 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 5 Openings

    Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 5 Openings

    Evidence Storage Lockers

    Evidence Storage Lockers are designed to provide a secure chain of custody.  These lockers can be designed to be pass-thru or non-pass-thru.  Door configurations and options vary based on your needs.  These lockers are built for durability with welded bases, framing and doors. 

    Pass-Thru Lockers

    The pass-thru evidence locker system is built into the wall that separates the evidence-drop-off area from the property and evidence room. Evidence is deposited on the drop-off side and retrieved by an evidence technician in the evidence room, on the other side of the locker.

    Available Dimensions

    • Height(s) (82”), ¾ (63.282”), and ½ (44.562”) [Includes Base]
    • Width(s) 18", 24", 36"
    • Depth 24"
    • Base adds 4” to height

    Available Options

    • 136 Standard Front Door Configuration
    • Refrigerator Pass-Thru, Non-Pass-Thru, or Pass Back
    • Mesh Rear Doors
    • Front Lock-Out System
    • Mail or Video Slots
    • ControLoc Connectivity via Ethernet with DHCP

    Lock Options

    • ControLoc Technology (Electronic Lock)
    • Keyless Lock
    • Digi Lock

     

     

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóspacesaver-evidence-non-pass-lockers-with-controloc-ed3d03
    • TermékcsaládPublic Safety
    • TermékcsoportEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)82
    • Szélesség (hüvelyk)36
    • Mélység (hüvelyk)24
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 leírásLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Lockers
    • OmniClass szám23-29 15 15 11
    • OmniClass névMetal Lockers