Termékek közzététele
Totes in 4-Post Flexible Shelving

Totes in 4-Post Flexible Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post Shelving, Totes come in four heights - 3", 6", 9", and 12" - and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves, as well as integrated into Flexible Shelving units and High-Density Mobile Storage carriages.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótotes-in-4-post-flexible-shelving
  • TermékcsaládShelving
  • TermékcsoportFlexible Shelving
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 névLibrary Stack Systems
  • OmniClass szám23-21 25 21 11
  • OmniClass névLibrary Stack Systems

Termék elérhetősége

Észak-Amerika