Termékek közzététele
Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving, Totes come in four heights – 3", 6", 9", and 12" – and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves.

Specifikáció
  • Totes

    • Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving
    • Totes available in heights 3", 6", 9", and 12"
    • Can be mounted with Tote Rails or directly on shelves

    Tote Specifications 

    • Material: Polypropylene
    • Color: Translucent 
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótotes-in-4-post-freespan-shelving
  • TermékcsaládShelving
  • TermékcsoportStatic 4 Post Shelving
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Storage Shelving
  • OmniClass szám23-21 11 11
  • OmniClass névCommercial Storage Units