Termékek közzététele
Marine Grooved Coupling Adapter (Grv x Soc)

Marine Grooved Coupling Adapter (Grv x Soc)

EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings is a complete system of pipe, fittings, cement & primer specifically designed for pressure fluid systems in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. EverTUFF® CPVC schedule 40/80 marine piping system is ABS Type Approved for fresh water, sea water, potable water and brine applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóspears-cg-833
  • TermékcsaládMarine
  • TermékcsoportCoupling
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCPVC
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures