Termékek közzététele
OceanTUFF™ Flush Reducer Bushing
OceanTUFF™ Flush Reducer Bushing

    OceanTUFF™ Flush Reducer Bushing

    OceanTUFF™ CPVC Marine Drainage System is a complete system of pipe, fittings & one-step cement specifically designed for Black & Gray Water drainage applications in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. OceanTUFF™ is ABS Type Approved for black & gray water, vacuum flush sanitary piping, drains, sanitary and vent applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóspears-cg-p107-r
    • TermékcsaládMarine
    • TermékcsoportBushing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCPVC
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
    • IFC besorolásCső fitting
    • UNSPSC névPlumbing connectors
    • UNSPSC kód40141720
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
    • OmniClass szám23-27 43 00
    • OmniClass névPipe Fittings
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Anguilla
    Antigua és Barbuda
    Aruba
    Bahama-szigetek
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Brit Virgin-szigetek
    Caribbean Netherlands
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominikai Közösség
    Dominikai Köztársaság
    Egyesült Államok
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Kajmán-szigetek
    Kanada
    Kuba
    Martinique
    Mexikó
    Montserrat
    Nicaragua
    Panamaváros
    Puerto Rico
    Saint Kitts és Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre és Miquelon
    Saint Vincent és a Grenadine-szigetek
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin
    Sint Maarten
    Trinidad és Tobago
    Turks- és Caicos-szigetek
    Virgin-szigetek