Termékek közzététele
Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE
Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE

    Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE

    EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings is a complete system of pipe, fittings, cement & primer specifically designed for pressure fluid systems in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. EverTUFF® CPVC schedule 40/80 marine piping system is ABS Type Approved for fresh water, sea water, potable water and brine applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard. - CG-PD-400-PIPE
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóspears-cg-pd-400-pipe
    • TermékcsaládMarine
    • TermékcsoportPipe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCPVC
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
    • IFC besorolásCső fitting
    • UNSPSC névPlumbing connectors
    • UNSPSC kód40141720
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
    • OmniClass szám23-27 43 00
    • OmniClass névPipe Fittings
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures