Termékek közzététele
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway

    EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway

    1.8/5 csillag1.8(25 vélemény)
    The EZ-Path® Series 44+ Fire-Rated Pathway is designed for high cable volume conditions through fire-rated walls and floors while eliminating the burden of ongoing maintenance. The Series 44+ incorporates self-sealing intumescent pads that automatically adjust to the installed cable fill without the need for user manipulation. Under fire exposure, the intumescent pads expand and swell resisting the passage of smoke and flame.

    Self Sealing design provides exceptional fire and smoke leakage ratings
    Allows for easy Moves, Adds, and Changes
    Designed for New and Existing conditions
    Variety of accessories available for any field condition
    Modular grid system for riser applications
    Greatest achievable cable density of any solution on the market
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóseries-44
    • TermékcsaládFirestopping
    • TermékcsoportEZ-Path®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 leírásCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass szám23-35 33 19
    • OmniClass névElectrical Cable Trays

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada