A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

ESCORT DECOWOOD

Egyedi azonosító: SPM-ESCORT-DECOW
Gyártó: SPM
Termék család: Main courante
Termék csoport: Ronde
Publikálás dátuma: 2016-05-06
Verziószám: 3
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
Range only available for the French market

Range only available for the French market


Elsődleges anyag: PVC
Másodlagos anyag: PVC
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: Építkezés - Korlát
IFC besorolás: Railing
Uniclass 1.4 Kód: L4422
Uniclass 1.4 Leírás: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Kód: PR-64-36
Uniclass 2.0 Leírás: Handrails
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Leírás: Handrails
NBS Reference Kód: 64-36
NBS Reference Leírás: Handrails
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 cím: Protective Corridor Handrails
OmniClass szám: 23-17 25 13
OmniClass cím: Handrails
CSI UniFormat II kód: C
CSI UniFormat II cím: INTERIORS
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France

BIMobject®