Termékek közzététele
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
    SPPM

    KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S

    The KAUTHON is a process combining three functions :

    • Sound insulation
    • Tightness
    • Floor covering

    It's applies to the following types of premises:

    •  with UPEC classification U4 P4S E3 C2
    • with at most EC class according to the CSTB 3567 water exposure booklet
    • having an atmosphere at most Ai6 following the DTU 45.1.
    Specifikáció
    • The implementation of the KAUTHON process is entrusted to approved applicators from the SPPM supplier with QUALIBAT 3242, 6234  and 2111 qualifications.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKauthon
    • TermékcsaládSystème d'étanchéité liquide armé
    • TermékcsoportCuisines collectives
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-12-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)103
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEpoxi
    • Másodlagos anyagÜvegszál
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásFloor
    • ETIM-kódEG000005
    • ETIM-névSub-floor systems
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódEF_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország