Termékek közzététele
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
    SPPM

    KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine

    KHIRAL is a non-slip multi-layer waterproof floor covering that can be installed in the beaches and ponds of swimming pools, showers and changing rooms.

    Specifikáció
    • The implementation of the KHIRAL process is entrusted to approved applicators from the SPPM supplier with QUALIBAT 3372 or 3373 and 6243 qualifications.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKhiral
    • TermékcsaládSystème d'étanchéité liquide armé
    • TermékcsoportPiscines
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)4.33
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEpoxi
    • Másodlagos anyagÜvegszál
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásFloor
    • ETIM-kódEG000005
    • ETIM-névSub-floor systems
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódEF_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring Treatment
    • OmniClass szám23-11 15 13 13
    • OmniClass névPool Revetments
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország